エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

7/16 DINコネクタ レセプタクル

7/16 DINコネクタ レセプタクル 7/16-R-M3-F
通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:8日目

パネル取付タイプの7/16型レセプタクルです。【特長】・本体は黄銅に銀メッキ・嵌合部に保護キャップが付...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7/16-R-M3-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7/16-R-M3-Fの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
7/16
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC2700
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
保護機能(耐環境性)
防水IPX7
表面処理:本体
Ag
電圧定在波比
1.15max. at DC~3GHz、1.2max. at 3GHz~6GHz
縦(mm)
32.0
横(mm)
32.0
奥行(mm)
21
表面処理中心コンタクト
Ag
-
-

商品情報

製品仕様

7/16-R-M3-Fの外観
中心コンタクト : ベリリウム銅/銀めっき、外部コンタクト:黄銅/銀めっき
嵌合部形状 : ジャック

嵌合部、保護キャップ付

7/16-R-M3-Fの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
7/16-R-M3-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
8日目

詳細情報

基本情報

パネル取付タイプの7/16型レセプタクルです。
【特長】
・本体は黄銅に銀メッキ
・嵌合部に保護キャップが付いています
・ターミナル部はM3 P0.5のねじ仕様です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7/16 DINコネクタ レセプタクルの型番7/16-R-M3-Fのページです。 型番7/16-R-M3-Fに関する仕様情報を記載しております。
7/16 DINコネクタ レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト