17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BNC型 感電防止コネクタ BNC-ESP-BRL

通常単価(税別)
3,5004,400
税込単価
3,8504,840
通常出荷日:8日目

バルクヘッドタイプのBNC型感電防止レセプタクルです。【特長】・外装が樹脂になっており、過電流・過電圧...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
8日目
4,400
( 4,840 )
8日目

詳細情報

基本情報

バルクヘッドタイプのBNC型感電防止レセプタクルです。
【特長】
・外装が樹脂になっており、過電流・過電圧から精密機器を保護します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 感電防止コネクタ BNC-ESP-BRLのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト