17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BNC型 ケーブル用防水型 プラグ

通常単価(税別)
3,9504,150
税込単価
4,3454,565
通常出荷日:8日目

BNC型ケーブル用防水型 ストレートプラグです。【仕様】・防水IPX7

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

最小発注数量
EM-3D-2E / 3D-2V
1.2max. at DC~1GHz(フジクラ製3D-2V使用時)
1個
5D-HFA / 5D-HFAE / 5D-SFA / 5D-SFA-LITE
1.2max. at DC~1GHz(5D-SFA-LITE使用時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
8日目
3,950
( 4,345 )
8日目

詳細情報

基本情報

BNC型ケーブル用防水型 ストレートプラグです。
【仕様】
・防水IPX7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 ケーブル用防水型 プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト