17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BNC75Ω型 ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
2,7006,100
税込単価
2,9706,710
通常出荷日:8日目

放送・情報関連機器等に用いられる、高周波BNC75Ωコネクタです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

仕様

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
圧着
EM-1.5C-2E / 1.5C-QEV / 1.5C-2V
圧着
-
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
21.7
1個
圧着
EM-3C-2E / 3C-2V
締付
1.25max. at DC〜2.4GHz
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
24.0
1個
圧着
L-3.3CUHD / TCX-3CUHD
圧着
20dB min. at DC〜6GHz、15dB min. at 6〜12GHz
12G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
27.95
1個
圧着
3C-FV
圧着
1.2max. at DC〜1GHz
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
22.5
1個
圧着
EM-3C-2E / 3C-2V
圧着
1.2max. at DC〜1GHz
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
22.5
1個
ハンダ
S-5C-FB(フジクラ・関西通信電線・四国電線) / 5C-FB(フジクラ・関西通信電線) / 5C-2V(フジクラ・関西通信電線・四国電線)
締付
1.2max. at DC〜4GHz、1.3max. at 4〜6GHz
ケーブル用プラグ
14.48
14.48
28.53
1個
圧着
L-5.5CUHD、TCX-5.5CUHD、TCX-5.5CSHV
圧着
20dB min. at DC〜6GHz、15dB min. at 6〜12GHz
12G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
27.95
1個
圧着
EM-S-5C-FB / S-5C-FB / 5C-FB / 5C-FV
圧着
1.2max. at DC〜1GHz
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
22.5
1個
圧着
EM-5C-2E / 5C-2E / 5C-2V
圧着
1.2max. at DC〜1GHz
ケーブル用プラグ
14.5
14.5
22.5
1個
締め込み
S-5C-FB / 5C-FB / 5C-2V
締付
1.2max. at DC〜3GHz
ケーブル用ワンタッチ締付タイププラグ
14.5
14.5
30.7
1個
ハンダ
S-7C-FB(フジクラ) / 7C-FB(フジクラ) / 7C-2V(フジクラ)
締付
1.2max. at DC〜4GHz、1.3max. at 4〜
ケーブル用プラグ
14.48
14.48
32.58
1個
圧着
3C-2V
圧着
1.2max. at DC〜3GHz(フジクラ製3C-2V使用時)
3G-SDI対応ケーブル用防水型プラグ
14.4
14.4
27.1
1個
圧着
S-5C-FB / 5C-FB
圧着
1.2max. at DC〜3GHz(フジクラ製S-5C-FB使用時)
3G-SDI対応ケーブル用防水型プラグ
14.4
14.4
27.1
1個
圧着
TCX-2.8CFWS / TCX-2.8CHD
圧着
1.2max. at DC〜3.2GHz
3G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
26.8
1個
圧着
3C-2V
圧着
1.2max. at DC〜3.2GHz
3G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
28.2
1個
圧着
L-3CFB / LS-3CFB / 3C-FB
圧着
1.2max. at DC〜3.2GHz
3G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
28.2
1個
圧着
5C-2V
圧着
1.2max. at DC〜3.2GHz
3G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
28.2
1個
圧着
S-5C-FB / 5C-FB
圧着
1.2max. at DC〜3.2GHz
3G-SDI対応ケーブル用プラグ
14.5
14.5
28.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
8日目
4,350
( 4,785 )
8日目
3,900
( 4,290 )
8日目
3,600
( 3,960 )
8日目
3,100
( 3,410 )
8日目
4,200
( 4,620 )
8日目
3,900
( 4,290 )
8日目
3,900
( 4,290 )
8日目
3,600
( 3,960 )
8日目
4,100
( 4,510 )
8日目
4,300
( 4,730 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
4,050
( 4,455 )
8日目
6,100
( 6,710 )
8日目
2,700
( 2,970 )
8日目
3,300
( 3,630 )
8日目
2,700
( 2,970 )
8日目
2,700
( 2,970 )
8日目

詳細情報

基本情報

放送・情報関連機器等に用いられる、高周波BNC75Ωコネクタです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC75Ω型 ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト