エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

F(C 15)型 中継用L曲がりアダプター

通常単価(税別)
3,833
税込単価
4,216
通常出荷日:8日目

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプのF(C 15)型中継用アダプターです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-LAC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-LACの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
アングル
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
75
許容電圧(V)
AC150
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
シリーズ詳細
F(15)
表面処理:本体
Ni
電圧定在波比
1.3max. at DC~2650MHz
横(mm)
21.8
奥行(mm)
23
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
プラグ
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用L曲がりアダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-LAC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,833
( 4,216 )
8日目

詳細情報

基本情報

L曲がり(L字 ライトアングル)タイプのF(C 15)型中継用アダプターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F(C 15)型 中継用L曲がりアダプターの型番F-LACのページです。 型番F-LACに関する仕様情報を記載しております。
F(C 15)型 中継用L曲がりアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト