17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

H・BNCコネクタ 中継用バルクヘッドアダプター

通常単価(税別)
2,7336,700
税込単価
3,0067,370
通常出荷日:8日目

H・BNCコネクタ 中継用バルクヘッドアダプターです。【特長】・バルクヘッドタイプとなっております・H...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

用途詳細

最小発注数量
メス(ソケット)
1.2max. at DC~6GHz
22.0
ジャック
3G-SDI対応 中継用アダプター
1個
オス/メス兼用
20dB min. at DC~3.3GHz、15dB min. at 3.3~12GHz(リターンロス)
25.29
プラグ
12G-SDI対応 中継用アダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
8日目
2,733
( 3,006 )
8日目

詳細情報

基本情報

H・BNCコネクタ 中継用バルクヘッドアダプターです。
【特長】
・バルクヘッドタイプとなっております
・HD-BNC75Ω型と互換性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H・BNCコネクタ 中継用バルクヘッドアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト