17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

Sコネクタ 固定減衰器

通常単価(税別)
54,102112,159
税込単価
59,512123,375
通常出荷日:8日目

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、固定減衰器(アッテネータ)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

減衰量

定格電力

(W)

備考

最小発注数量
3±0.59dB
10
-
1個
6±0.68dB
10
-
1個
10±0.8dB
10
-
1個
20±1.1dB
10
-
1個
30±1.4dB
10
-
1個
3±0.59dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
6±0.68dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
10±0.8dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
20±1.1dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
30±1.4dB
20
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
3±0.59dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
6±0.68dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
10±0.8dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
20±1.1dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
30±1.4dB
30
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
3±0.59dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
6±0.68dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
10±0.8dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
20±1.1dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
30±1.4dB
40
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
3±0.59dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
6±0.68dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
10±0.8dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
20±1.1dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
30±1.4dB
50
添付品:六角穴ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー、ブラケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,102
( 59,512 )
8日目
54,102
( 59,512 )
8日目
54,102
( 59,512 )
8日目
54,102
( 59,512 )
8日目
54,102
( 59,512 )
8日目
62,198
( 68,418 )
8日目
62,198
( 68,418 )
8日目
62,198
( 68,418 )
8日目
62,198
( 68,418 )
8日目
62,198
( 68,418 )
8日目
72,789
( 80,068 )
8日目
72,789
( 80,068 )
8日目
72,789
( 80,068 )
8日目
72,599
( 79,859 )
8日目
72,599
( 79,859 )
8日目
85,095
( 93,605 )
8日目
85,095
( 93,605 )
8日目
85,095
( 93,605 )
8日目
85,967
( 94,564 )
8日目
85,967
( 94,564 )
8日目
107,618
( 118,380 )
8日目
112,159
( 123,375 )
8日目
112,159
( 123,375 )
8日目
112,159
( 123,375 )
8日目
112,159
( 123,375 )
8日目

詳細情報

基本情報

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、固定減衰器(アッテネータ)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコネクタ 固定減衰器のレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト