17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

H・BNCコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
4,5509,850
税込単価
5,00510,835
通常出荷日:8日目

H・BNCコネクタ ケーブル用プラグです。【特長】・嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

圧着工具

仕様

奥行

(mm)

最小発注数量
1.5C-QEV
1.2max. at DC~3.3GHz
TA-17
3G-SDI対応 ケーブル用プラグ
26.22
1個
TCX-2.8CFWS / TCX-2.8CHD
20dB min. at DC~3.3GHz、10dB min. at 3.3~12GHz
TA-34、TA-35
12G-SDI対応 ケーブル用プラグ
27.72
1個
L-3.3CUHD / TCX-3CUHD
20dB min. at DC~3.3GHz、10dB min. at 3.3~12GHz(リターンロス)
TCD-D253F
12G-SDI対応 ケーブル用プラグ
33.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,850
( 10,835 )
8日目
4,550
( 5,005 )
8日目
4,833
( 5,316 )
8日目

詳細情報

基本情報

H・BNCコネクタ ケーブル用プラグです。
【特長】
・嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H・BNCコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト