エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Mコネクタ ケーブル用L曲がりジャック

通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:8日目

M型L曲がり(L字 ライトアングル)ジャックです。【特長】・200MHz以下の周波数帯でよく使われてい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M-5DL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-5DLの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
アングル
シリーズ
M
インピーダンス(Ω)
その他
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
表面処理:本体
Ni
適合ケーブル
EM-5D-2E / 5D-FB / 5D-FB-LITE / 5D-SFA / 5D-SFA-LITE / 5D-2V
結線方式:外部
ハンダ
縦(mm)
38.0
横(mm)
30.0
奥行(mm)
34.3
表面処理中心コンタクト
Ag
備考
添付品:16mmナット、30mmリング、M-C、熱収縮チューブ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-5DL

適合ケーブル

奥行

(mm)

最小発注数量
EM-5D-2E / 5D-FB / 5D-FB-LITE / 5D-SFA / 5D-SFA-LITE / 5D-2V
34.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
8日目

詳細情報

基本情報

M型L曲がり(L字 ライトアングル)ジャックです。
【特長】
・200MHz以下の周波数帯でよく使われています
・中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mコネクタ ケーブル用L曲がりジャックの型番M-5DLのページです。 型番M-5DLに関する仕様情報を記載しております。
Mコネクタ ケーブル用L曲がりジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト