17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

M型 ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
3,1674,367
税込単価
3,4844,804
通常出荷日:8日目

Mコネクタストレートプラグです。【特長】・200MHz以下の周波数帯でよく使われています・中心コンタク...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理:本体

適合ケーブル

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
Ni
EM-5D-2E / 5D-FB / 5D-FB-LITE / 5D-SFA / 5D-SFA-LITE / 5D-2V
19
19
41.9
Au
1個
Ag
RG-11/U / RG-11A/U / RG-8/U / S-7C-FB / EM-7C-2E / 7C-FB / 7C-2V
19
19
41.8
Ag
1個
Ag
EM-8D-2E / 8D-FB / 8D-FB-LITE / 8D-FV / 8D-2V
19
19
41.8
Ag
1個
Ag
S-10C-FB / EM-10C-2 / EM-10D-2E / 10C-FB / 10C-2V / 10D-2V
21
21
41.8
Ag
1個
Ag
10D-FB / 10D-FB-LITE / 10D-FV
21
21
41.8
Ag
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,367
( 4,804 )
8日目
4,000
( 4,400 )
8日目
3,233
( 3,556 )
8日目
3,500
( 3,850 )
8日目
3,167
( 3,484 )
8日目

詳細情報

基本情報

Mコネクタストレートプラグです。
【特長】
・200MHz以下の周波数帯でよく使われています
・中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M型 ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト