17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 芯数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MCコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
5,4506,700
税込単価
5,9957,370
通常出荷日:8日目

MCストレートプラグです。【特長】・本体はねじ留めでの固定になります・特性インピーダンスは規定されてい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

芯数

最小発注数量
3
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700
( 7,370 )
8日目
5,450
( 5,995 )
8日目

詳細情報

基本情報

MCストレートプラグです。
【特長】
・本体はねじ留めでの固定になります
・特性インピーダンスは規定されていないため、幅広い用途で使用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト