17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合ケーブル

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MCDコネクタ マイクロドット型 ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
3,6754,000
税込単価
4,0434,400
通常出荷日:8日目

MCDマイクロドット型ストレートプラグです。【特長】・本体が圧着タイプ、中心コンタクトは半田タイプ

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

最小発注数量
DFL005
1個
DFL030
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
8日目
3,675
( 4,043 )
8日目

詳細情報

基本情報

MCDマイクロドット型ストレートプラグです。
【特長】
・本体が圧着タイプ、中心コンタクトは半田タイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCDコネクタ マイクロドット型 ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト