17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MHVコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
4,9005,025
税込単価
5,3905,528
通常出荷日:8日目

MHVストレートプラグです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております・特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • バイオネットロック方式ですが、BNC型やSHVコネクタとの互換性はありません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

奥行

(mm)

最小発注数量
RG-58/U / RG-58A/U
37.6
1個
RG-62/U / RG-59/U
38.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
8日目
5,025
( 5,528 )
8日目

詳細情報

基本情報

MHVストレートプラグです。
【特長】
・中心コンタクトは半田タイプ、本体は締付タイプとなっております
・特性インピーダンスの規定はなく、1.6kVまでの高電圧に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • バイオネットロック方式ですが、BNC型やSHVコネクタとの互換性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MHVコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト