エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MMCXコネクタ ケーブル用ジャック

通常単価(税別)
6,900
税込単価
7,590
通常出荷日:8日目

RG-316/Uケーブルに適合するMMCX型ストレートジャックです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MMCX-J-316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMCX-J-316の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
MMCX
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC170
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
表面処理:本体
Au
適合ケーブル
RG-316/U
結線方式:外部
圧着
電圧定在波比
1.35max. at DC~3GHz
圧着工具
TA-16/TA-17
表面処理中心コンタクト
Au
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMCX-J-316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
8日目

詳細情報

基本情報

RG-316/Uケーブルに適合するMMCX型ストレートジャックです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMCXコネクタ ケーブル用ジャックの型番MMCX-J-316のページです。 型番MMCX-J-316に関する仕様情報を記載しております。
MMCXコネクタ ケーブル用ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト