17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

Sコネクタ ケーブル用ジャック

通常単価(税別)
4,9006,217
税込単価
5,3906,839
通常出荷日:8日目

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、ストレートジャックです。【特長】・堅牢性に優...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

表面処理中心コンタクト

最小発注数量
ハンダ
Ni
3D-2V
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-34/TA35
Au
1個
ハンダ
Ni
3D-2W
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-34
Au
1個
ハンダ
Ni
5D-2V(フジクラ)
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TA-35/TA-12S
Au
1個
ハンダ
Ni
5D-2W(フジクラ)
圧着
1.2max. at DC~3.2GHz
TC-3151D
Au
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
5D-WFLEX
締付
1.25max. at DC~5GHz/1.35max. at 5~6GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
8D-WFLEX
締付
1.3max. at DC~4.5GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
10D-WFLEX
締付
1.25max. at DC~5GHz/1.35max. at 5~6GHz
-
Ag
1個
締め込み
防水IPX7
CuSnZn
WF-H50-4S
締付
1.3max. at DC~4.5GHz/1.4max. at 4.5~6GHz
-
Ag
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,167
( 5,684 )
8日目
5,233
( 5,756 )
8日目
4,900
( 5,390 )
8日目
5,067
( 5,574 )
8日目
5,150
( 5,665 )
8日目
5,817
( 6,399 )
8日目
6,217
( 6,839 )
8日目
5,983
( 6,581 )
8日目

詳細情報

基本情報

NTT(仕2063号)に規定されたS型コネクタシリーズで、ストレートジャックです。
【特長】
・堅牢性に優れている50Ω仕様のコネクタです
【用途】
・N型コネクタと同様に、移動体通信基地局向けに多く使用されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sコネクタ ケーブル用ジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト