17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SHVコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
3,3673,767
税込単価
3,7044,144
通常出荷日:8日目

SHVストレートプラグです。【特長】・中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっております・特性インピ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

最小発注数量
RG-58/U / RG-58A/U
1個
RG-59/U
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
8日目
3,767
( 4,144 )
8日目

詳細情報

基本情報

SHVストレートプラグです。
【特長】
・中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっております
・特性インピーダンスの規定はなく、3.5kVまでの高電圧に対応するコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHVコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト