エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TNCコネクタ 中継用アダプター

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:8日目

【特長】・ネジ結合方式をとっているため、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクタです【用途】・嵌合部をプラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TNC-A-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNC-A-JJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
TNC
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック
用途詳細
中継用アダプター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TNC-A-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ結合方式をとっているため、衝撃、振動など耐久性に優れたコネクタです
【用途】
・嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNCコネクタ 中継用アダプターの型番TNC-A-JJのページです。 型番TNC-A-JJに関する仕様情報を記載しております。
TNCコネクタ 中継用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト