エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TRBコネクタ 中継用アダプター 4つ穴パネルタイプ

通常単価(税別)
7,060
税込単価
7,766
通常出荷日:8日目

トライアキシャル・ケーブル用コネクタ、4つ穴パネルタイプの中継用アダプターです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRB-PA-JJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRB-PA-JJの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ詳細
TRB
表面処理:本体
Ni
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
ジャック
CN2-コネクタ種類
ジャック

型番リスト

表示件数
型番
TRB-PA-JJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
8日目

詳細情報

基本情報

トライアキシャル・ケーブル用コネクタ、4つ穴パネルタイプの中継用アダプターです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRBコネクタ 中継用アダプター 4つ穴パネルタイプの型番TRB-PA-JJのページです。 型番TRB-PA-JJに関する仕様情報を記載しております。
TRBコネクタ 中継用アダプター 4つ穴パネルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト