17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

BNC型 インピーダンス変換器

通常単価(税別)
9,32929,714
税込単価
10,26232,685
通常出荷日:8日目

【特長】・インピーダンス変換器は異なる特性インピーダンス間でインピーダンスマッチングを行う機能を有して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

仕様

表面処理中心コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
1.3max. at 10~50MHz/1.2max. at 50~1000MHz
トランス型
Ag
BNC50Ωプラグ
BNC75Ωジャック
1個
1.3max. at 10~50MHz/1.2max. at 50~1000MHz
トランス型
Ag
BNC75Ωプラグ
BNC50Ωジャック
1個
1.2max. at DC~2GHz/1.25max. at 2~3.5GHz
抵抗変換型
Au
BNC50Ωプラグ
BNC75Ωジャック
1個
1.2max. at DC~2GHz/1.25max. at 2~3.5GHz
抵抗変換型
Au
BNC75Ωプラグ
BNC50Ωジャック
1個
1.2max. at DC~1.5GHz/1.25max. at 1.5~3.5GHz
抵抗変換型
BNC侧:Au/F侧:Ag
BNC50Ωジャック
F型75Ωプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,329
( 15,762 )
8日目
14,814
( 16,295 )
8日目
9,329
( 10,262 )
8日目
9,600
( 10,560 )
8日目
29,714
( 32,685 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インピーダンス変換器は異なる特性インピーダンス間でインピーダンスマッチングを行う機能を有しています
通常は50Ωから75Ω、または75Ωから50Ωにインピーダンスを変換します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型 インピーダンス変換器のレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト