17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

N型 インピーダンス変換器

通常単価(税別)
9,52957,443
税込単価
10,48263,187
通常出荷日:8日目

【特長】・インピーダンス変換器は異なる特性インピーダンス間でイピーダンスマッチングを行う機能を有してい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧定在波比

仕様

表面処理中心コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
N at P侧:1.2max.、F at J侧:1.3max.
マイクロストリップライン型
Ag
N50Ωプラグ
F型75Ωジャック
1個
1.2max. at DC~3GHz
抵抗変換型
Au
N50Ωプラグ
N75Ωジャック
1個
1.2max. at DC~3GHz
抵抗変換型
Au
N50Ωジャック
N75Ωプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,443
( 63,187 )
8日目
9,529
( 10,482 )
8日目
35,529
( 39,082 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インピーダンス変換器は異なる特性インピーダンス間でイピーダンスマッチングを行う機能を有しています
・通常は50Ωから75Ω、または75Ωから50Ωにインピーダンスを変換します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N型 インピーダンス変換器のレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト