17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルグランドと中継アダプター

通常単価(税別)
2,7504,167
税込単価
3,0254,584
通常出荷日:8日目

【特長】・汎用コネクタを防水する、ケーブルグランドシリーズです・中継アダプターと組み合わせて使用頂きま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

内寸

(mm)

用途詳細

適応中継アダプター

最小発注数量
適応電線サイズ:3.5~2mm
Φ14
防水用ケーブルグランド
CG20A-75
1個
適応電線サイズ:4.5~3mm
Φ14
防水用ケーブルグランド
CG20A-75
1個
適応電線サイズ:6.6~4mm
Φ14
防水用ケーブルグランド
CG20A-75
1個
適応電線サイズ:10~6mm
Φ14
防水用ケーブルグランド
CG20A-75
1個
-
Φ18
中継用アダプター
-
1個
適応電線サイズ:2.9~2mm
Φ19
防水用ケーブルグランド
CG25A-105
1個
適応電線サイズ:4.2~3mm
Φ19
防水用ケーブルグランド
CG25A-105
1個
適応電線サイズ:6.5~4.5mm
Φ19
防水用ケーブルグランド
CG25A-105
1個
適応電線サイズ:10.5~6mm
Φ19
防水用ケーブルグランド
CG25A-105
1個
-
Φ23
中継用アダプター
-
1個
適応電線サイズ:5.5~4mm
Φ25
防水用ケーブルグランド
CG32A-105
1個
適応電線サイズ:6.8~5mm
Φ25
防水用ケーブルグランド
CG32A-105
1個
適応電線サイズ:10~6.6mm
Φ25
防水用ケーブルグランド
CG32A-105
1個
適応電線サイズ:14~10mm
Φ25
防水用ケーブルグランド
CG32A-105
1個
-
Φ30
中継用アダプター
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
8日目
3,400
( 3,740 )
8日目
3,400
( 3,740 )
8日目
3,400
( 3,740 )
8日目
3,100
( 3,410 )
8日目
3,200
( 3,520 )
8日目
3,200
( 3,520 )
8日目
3,200
( 3,520 )
8日目
3,200
( 3,520 )
8日目
2,750
( 3,025 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
3,550
( 3,905 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用コネクタを防水する、ケーブルグランドシリーズです
・中継アダプターと組み合わせて使用頂きます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランドと中継アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト