17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

2.4mm-2.92mm K 変換コネクタ

通常単価(税別)
19,04329,529
税込単価
20,94732,482
通常出荷日:8日目

【特長】・2.4mmと、2.92mm Kの変換コネクタです・最大40GHzまで対応しています・ネジカッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

適用ピン・コンタクト

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
ストレート
メス(ソケット)
2.4mmジャック
2.92mm Kジャック
1個
ストレート
オス/メス兼用
2.4mmジャック
2.92mm Kプラグ
1個
アングル
メス(ソケット)
2.4mmジャック
2.92mm Kジャック
1個
アングル
オス/メス兼用
2.4mmジャック
2.92mm Kプラグ
1個
ストレート
オス/メス兼用
2.4mmプラグ
2.92mm Kジャック
1個
ストレート
オス(プラグ)
2.4mmプラグ
2.92mm Kプラグ
1個
アングル
オス/メス兼用
2.4mmプラグ
2.92mm Kジャック
1個
アングル
オス(プラグ)
2.4mmプラグ
2.92mm Kプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,043
( 20,947 )
8日目
19,043
( 20,947 )
8日目
29,529
( 32,482 )
8日目
29,529
( 32,482 )
8日目
19,043
( 20,947 )
8日目
19,043
( 20,947 )
8日目
29,529
( 32,482 )
8日目
29,529
( 32,482 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.4mmと、2.92mm Kの変換コネクタです
・最大40GHzまで対応しています
・ネジカップリング方式で確実な結合が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.4mm-2.92mm K 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト