17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

7/16型-HN型 変換コネクタ

7/16型-HN型 変換コネクタ
通常単価(税別)
27,314
税込単価
30,045
通常出荷日:8日目

7/16型とHN型の変換コネクタです。【特長】・本体は黄銅に三元メッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

7/16J-HNJの外観
中心コンタクト : リン青銅/銀めっき、外部コンタクト:黄銅/3元めっき
嵌合部形状 : ジャック・ジャック

7/16J-HNJの寸法図

7/16J-HNPの外観
中心コンタクト : リン青銅/銀めっき、外部コンタクト:黄銅/3元めっき
嵌合部形状 : ジャック・ジャック

7/16J-HNPの寸法図

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

CN2-コネクタ種類

最小発注数量
メス(ソケット)
1.3max. at DC~3GHz
HN型ジャック
1個
オス/メス兼用
1.2max. at DC~3GHz/1.3max. at 3~6GHz
HN型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,314
( 30,045 )
8日目
27,314
( 30,045 )
8日目

詳細情報

基本情報

7/16型とHN型の変換コネクタです。
【特長】
・本体は黄銅に三元メッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7/16型-HN型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト