エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BNC型-MHV型 変換コネクタ

BNC型-MHV型 変換コネクタ BNCP-MHVJ
通常単価(税別)
8,300
税込単価
9,130
通常出荷日:8日目

【特長】・BNC型とMHV型の変換コネクタです・本体は黄銅にニッケルメッキになります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BNCP-MHVJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNCP-MHVJの仕様・寸法情報

用途
その他
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
AC500
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
表面処理:本体
Ni
電圧定在波比
1.3max. at DC~500MHz
表面処理中心コンタクト
Au
CN1-コネクタ種類
BNC型プラグ
CN2-コネクタ種類
MHV型ジャック
用途詳細
変換コネクタ
-
-

商品情報

製品仕様

BNCP-MHVJの外観
中心コンタクト : リン青銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
嵌合部形状 : プラグ・ジャック

BNCP-MHVJの寸法図

型番リスト

表示件数
型番
BNCP-MHVJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BNC型とMHV型の変換コネクタです
・本体は黄銅にニッケルメッキになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BNC型-MHV型 変換コネクタの型番BNCP-MHVJのページです。 型番BNCP-MHVJに関する仕様情報を記載しております。
BNC型-MHV型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト