17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

BNC型-TRB型 変換コネクタ

通常単価(税別)
7,4297,740
税込単価
8,1728,514
通常出荷日:8日目

【特長】・BNC型と、TRB型の変換コネクタです・TRBは、3重同軸と言われるトライアキシャルコネクタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

備考

最小発注数量
BNCプラグ
TRBジャック
回路構成:BNC外部導体 - TRB外部導体
1個
BNCプラグ
TRBジャック
回路構成:BNC外部導体 - TRB中間導体
1個
BNCプラグ
TRBジャック
回路構成:BNC外部導体 - TRB外部導体 - TRB中間導体
1個
TRBプラグ
BNCジャック
回路構成:TRB外部導体 - BNC外部導体
1個
TRBプラグ
BNCジャック
回路構成:TRB中間導体 - BNC外部導体
1個
TRBプラグ
BNCジャック
回路構成:TRB中間導体 - TRB外部導体 - BNC外部導体
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,460
( 8,206 )
8日目
7,429
( 8,172 )
8日目
7,460
( 8,206 )
8日目
7,740
( 8,514 )
8日目
7,429
( 8,172 )
8日目
7,740
( 8,514 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BNC型と、TRB型の変換コネクタです
・TRBは、3重同軸と言われるトライアキシャルコネクタです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC型-TRB型 変換コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト