17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット

通常単価(税別)
57,80062,500
税込単価
63,58068,750
通常出荷日:5日目

DC入力で最高200kpulse/s、差動入力で最高8Mpulse/sのパルス数計測が可能なユニットで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カウント入力形式

出力形式

RoHS?最小発注数量
差動入力、トランジスタ出力
シンクタイプ
6
1個
DC入力、トランジスタ出力
シンクタイプ
10
1個
DC入力、トランジスタ出力
ソースタイプ
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,500
( 68,750 )
5日目
57,800
( 63,580 )
5日目
58,700
( 64,570 )
5日目

詳細情報

基本情報

DC入力で最高200kpulse/s、差動入力で最高8Mpulse/sのパルス数計測が可能なユニットです。
ロータリーエンコーダ、リニアエンコーダ、デジタルゲージなどを接続して移動量を計測できます。また、特定位置に達した時に信号を出力できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-Fシリーズ 高速カウンタブロック
MELSEC-Qシリーズ ループコントロールユニット
メーカー三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格57,800-42,350178,12985,42038,327 -94,097 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カウンタカウンタ温度調節温調カウンタ温調
入力点数(入力CH数)2284--
入力I/F(入力対象)その他その他その他測温抵抗体--
出力点数(出力CH数)148---
出力I/Fトランジスタトランジスタその他---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト