17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブルの長さ(m)

    ~mm

電源用片側コネクタ付きケーブル(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)

通常単価(税別)
5,4208,740
税込単価
5,9629,614

電源用片側コネクタ付きケーブル(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)です。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ケーブルの長さ

    (m)

    最小発注数量
    5
    1個
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,420
    ( 5,962 )
    1日目
    8,740
    ( 9,614 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    電源用片側コネクタ付きケーブル(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)です。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源用片側コネクタ付きケーブル(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト