エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-iQ-Rシリーズ フレキシブル高速I/O制御ユニット

通常単価(税別)
89,900
税込単価
98,890
通常出荷日:5日目

入出力応答がCPUユニットのスキャンタイムやバス性能に依存しないため、μsオーダーの高速応答ができるユ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RD40PD01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD40PD01の仕様・寸法情報

種類
カウンタ
入力点数(入力CH数)
12
入力I/F(入力対象)
その他
出力点数(出力CH数)
8
出力I/F
その他
接続端子
コネクタ
代表規格
CE / UL / CUL
カウント入力形式
差動入出力、DC入出力
端子形状
40ピンコネクタ×2
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
RD40PD01
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,900
( 98,890 )
5日目

詳細情報

基本情報

入出力応答がCPUユニットのスキャンタイムやバス性能に依存しないため、μsオーダーの高速応答ができるユニットです。
検査装置など、高速で移動する製品を検査するのに最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-iQ-Rシリーズ フレキシブル高速I/O制御ユニットの型番RD40PD01のページです。 型番RD40PD01に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-iQ-Rシリーズ フレキシブル高速I/O制御ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-iQ-Rシリーズ フレキシブル高速I/O制御ユニット
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
MELSEC-Fシリーズ 高速カウンタブロック
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機オムロン三菱電機三菱電機
通常価格89,90057,800 -42,350178,12985,42038,327 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類カウンタカウンタカウンタ温度調節温調カウンタ
入力点数(入力CH数)122284-
入力I/F(入力対象)その他その他その他その他測温抵抗体-
出力点数(出力CH数)8148--
出力I/Fその他トランジスタトランジスタその他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(制御ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト