エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

卓上クランプスタンド

卓上クランプスタンド CLAMP-CS
通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:8日目

【特長】・卓上に固定簡易なクランプタイプ・アーム360度回転、雲台角度180度調整可能・高さは最大37...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CLAMP-CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLAMP-CSの仕様・寸法情報

種類
スタンド
アーム部回転
360度
雲台角度調整
180度
クランプ最大(mm)
50
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番
アーム部回転
雲台角度調整
クランプ最大
重量
CLAMP-CS
360度
180度
50mm
950g
図面
取付例1
使用部品
・CLAMP-CSスタンド
・BCR-AD-CRコードリーダブラケット
BCR-2016M-10T-RBPバーコードリーダー
取付例2
使用部品
・CLAMP-CSスタンド
・BCR-AD-CRコードリーダブラケット
BCR-3050XM-08M-RBNバーコードリーダー

型番リスト

表示件数
型番
CLAMP-CS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上に固定簡易なクランプタイプ
・アーム360度回転、雲台角度180度調整可能
・高さは最大374mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上クランプスタンドの型番CLAMP-CSのページです。 型番CLAMP-CSに関する仕様情報を記載しております。
卓上クランプスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上クランプスタンド
カメラと照明の一台で角度調性可能なスタンド
取付冶具(バリアブルクランプ)
水平調整付カメラスタンド 支柱高500mm
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
取付冶具(ファイバー照明用フレキシブルアーム)
メーカーSFCSFCミスミSFCミスミミスミ
通常価格19,80063,86014,00031,800 -7,000 -21,000 -
通常出荷日8日目10日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スタンドスタンドカメラ取付スタンドその他照明取付
アーム部回転360度-----
雲台角度調整180度-----
クランプ最大(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト