エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル形地絡方向継電器 K2DG(ZPD方式)

通常単価(税別)
99,440
税込単価
109,384
通常出荷日:1日目

点検に役立つ機能を搭載したデジタル形DGR。【特長】・動作位相切り替えにより非接地・リアクトル接地両方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K2DG-AV1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K2DG-AV1の仕様・寸法情報

種類
継電器
定格電圧(V)
AC110
寸法 長さ(mm)
158
寸法 幅(mm)
153
寸法 厚み(mm)
127.65
種類詳細
地絡方向
引きはずし方式
無電圧 / 直流 / 電圧
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K2DG-AV1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,440
( 109,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

点検に役立つ機能を搭載したデジタル形DGR。
【特長】
・動作位相切り替えにより非接地・リアクトル接地両方に対応
・7セグLEDで計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能
・事故検出時の動作値を履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易
・正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能
・丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易
・正面カバーの開き方向は、盤面機器の配置に合わせて左右どちらでも選択可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル形地絡方向継電器 K2DG(ZPD方式)の型番K2DG-AV1のページです。 型番K2DG-AV1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル形地絡方向継電器 K2DG(ZPD方式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル形地絡方向継電器 K2DG(ZPD方式)
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC
高圧地絡継電器 AGF
メーカーオムロンオムロンオムロン
通常価格99,440168,53423,979
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目
種類継電器継電器継電器
定格電圧(V)AC110三相3線 AC110(線間電圧) -
寸法 長さ(mm)158173-
寸法 幅(mm)153149-
寸法 厚み(mm)127.6573.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト