エレクトロニクス部品技術窓口
オムロン社製B7Aリンクターミナルからの置換に最適。【特長】・多品種ケーブルに対応LANケーブル、キャ...
詳細を確認| オムロン B7A型番 | YDN 置き換え型番 |
|---|---|
| B7A-T3E3 | YDN-32SP-TOHY-Z |
| B7A-T3E8 | YDN-32SP-TOHY-Z |
| B7A-T3E3-M | YDN-32SP-MF-Z |
| B7A-T3E8-M | YDN-32SP-MF-Z |
| B7A-T6A1 | YDN-16SM |
| B7A-T6A6 | YDN-16SM |
| B7A-T6B1 | YDN-16SM |
| B7A-T6B6 | YDN-16SM |
| YDN-16SMZ | |
| B7A-T6C1 | YDN-S16SM |
| YDN-32SM | |
| B7A-T6C6 | YDN-S16SM |
| YDN-32SM | |
| B7A-R3A33 | YDN-32RP-TOHY-Z |
| YDN-32RPO-Z | |
| B7A-R3A38 | YDN-32RP-TOHY-Z |
| YDN-32RPO-Z | |
| B7A-R3A33-M | YDN-32RP-MF-Z |
| YDN-32RPM-Z | |
| B7A-R3A38-M | YDN-32RP-MF-Z |
| YDN-32RPM-Z | |
| B7A-R6B11 | YDN-16RM |
| B7A-R6B16 | YDN-16RM |
| B7A-R6B31 | YDN-16RM |
| B7A-R6B36 | YDN-16RM |
| B7A-R6C16 | YDN-16RM |
| B7A-R6C31 | YDN-16RM |
| B7A-R6C36 | YDN-16RM |
| B7A-R3A18-M | YDN-32RP-MF-Z |
| YDN-32RPM-Z | |
| B7AS-T3BS | YDN-32SM |
| B7AS-T6B1 | YDN-S16SM |
| B7AS-T6B6 | YDN-S16SM |
| B7AS-R6B11 | YDN-S16RM |
| B7AS-R6B16 | YDN-S16RM |
| B7AS-R6B31 | YDN-S16RM |
| B7AS-R6B36 | YDN-S16RM |
| B7AM-6BS | YDN-16SRAとYDN-16SRBのセット交換 |
| B7AM-8B11 | YDN-16SRAとYDN-16SRBのセット交換 |
| B7AM-8B31 | YDN-16SRAとYDN-16SRBのセット交換 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,460円 ( 25,806円 ) | 11日目 |
23,460円 ( 25,806円 ) | 11日目 |
29,330円 ( 32,263円 ) | 11日目 |
29,330円 ( 32,263円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
35,730円 ( 39,303円 ) | 11日目 |
35,730円 ( 39,303円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
30,660円 ( 33,726円 ) | 11日目 |
26,660円 ( 29,326円 ) | 11日目 |
25,330円 ( 27,863円 ) | 11日目 |
オムロン社製B7Aリンクターミナルからの置換に最適。
【特長】
・多品種ケーブルに対応
LANケーブル、キャプタイヤケーブル、ツイストペアシールドケーブルに対応(RJ45または差込端子台から選択可能)
・プログラムレスでリモートI/O制御
通信プロトコル内蔵LSIによる安定した伝送
DIP-SWによる簡単設定で動作(アドレスと通信速度の設定のみ)
・オムロン製B7Aリンクターミナルの置換え
キャプタイヤケーブルで200m(3Mbps時)、100m(6Mbps時)それぞれ伝送
12Mbps時はシールドケーブル使用で100m、キャプタイヤケーブル使用で30m
標準:3Mbps設定(9.5ms)、高速:12Mbps設定(2.4ms)
通信異常発生時の出力処理が選択可能(HOLD、LOAD OFF)
・ノイズに強く高品質な伝送
オプションでネットワーク監視も可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
スマートスレーブ DRT2
0通常価格(税別):22,002円~

オムロン
I/Oリレーターミナル G70V
0通常価格(税別):10,708円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット
4.8通常価格(税別):37,500円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~