17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)

通常単価(税別)
6,30752,988
税込単価
6,93858,287
通常出荷日:6日目

【特長】・P/Eサイクルを10万回/Blockまで向上した「eTLC」モデルです・産業用途での使用に特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

種類詳細

最小発注数量
16GB
microSDHC
1個
32GB
microSDHC
1個
64GB
microSDXC
1個
128GB
microSDXC
1個
16GB
SDHC
1個
32GB
SDHC
1個
64GB
SDXC
1個
128GB
SDXC
1個
256GB
SDXC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,307
( 6,938 )
6日目
9,140
( 10,054 )
6日目
16,731
( 18,404 )
6日目
29,352
( 32,287 )
6日目
6,509
( 7,160 )
6日目
9,430
( 10,373 )
6日目
17,052
( 18,757 )
6日目
29,566
( 32,523 )
6日目
52,988
( 58,287 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・P/Eサイクルを10万回/Blockまで向上した「eTLC」モデルです
・産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています
・使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しています
・これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
SDカード UHS-I Class1
Class4 SDHCカード
SDHCカード Class4
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
メーカーアドテック(ADTEC)アドテック(ADTEC)バッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格6,307-2,820 -3,8001,7601,0905,800 -
通常出荷日6日目5日目2日目2日目2日目2日目
種類SDカードSDカードSDカードSDカードSDカードUSBメモリ
フラッシュタイプeTLC(BiCS5)-----
動作保証温度(℃)-25~85-----
P/E cycle100000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト