17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

クイックコネクト プッシュインケーブルグランド NPG

通常単価(税別)
5,0708,821
税込単価
5,5779,703
通常出荷日:2日目

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮するケーブルグランド。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

色詳細

最小発注数量
Φ5~10mm
NPTネジ
NPT 3/8"
-
1個
Φ5~10mm
NPTネジ
NPT 3/8"
グレー
-
1個
Φ5~10mm
NPTネジ
NPT 3/8"
その他
ライトグレー
1個
Φ6~12mm
NPTネジ
NPT 1/2"
-
1個
Φ6~12mm
NPTネジ
NPT 1/2"
グレー
-
1個
Φ6~12mm
NPTネジ
NPT 1/2"
その他
ライトグレー
1個
Φ10~14mm
NPTネジ
NPT 1/2"
-
1個
Φ10~14mm
NPTネジ
NPT 1/2"
グレー
-
1個
Φ10~14mm
NPTネジ
NPT 1/2"
その他
ライトグレー
1個
Φ13~18mm
NPTネジ
NPT 3/4"
-
1個
Φ13~18mm
NPTネジ
NPT 3/4"
グレー
-
1個
Φ13~18mm
NPTネジ
NPT 3/4"
その他
ライトグレー
1個
Φ18~25mm
NPTネジ
NPT 1"
-
1個
Φ18~25mm
NPTネジ
NPT 1"
グレー
-
1個
Φ18~25mm
NPTネジ
NPT 1"
その他
ライトグレー
1個
Φ5~10mm
Mネジ
M16
-
1個
Φ5~10mm
Mネジ
M16
グレー
-
1個
Φ5~10mm
Mネジ
M16
その他
ライトグレー
1個
Φ6~12mm
Mネジ
M20
-
1個
Φ6~12mm
Mネジ
M20
グレー
-
1個
Φ6~12mm
Mネジ
M20
その他
ライトグレー
1個
Φ7~13mm
Mネジ
M20
-
1個
Φ7~13mm
Mネジ
M20
グレー
-
1個
Φ7~13mm
Mネジ
M20
その他
ライトグレー
1個
Φ11~17mm
Mネジ
M25
-
1個
Φ11~17mm
Mネジ
M25
グレー
-
1個
Φ11~17mm
Mネジ
M25
その他
ライトグレー
1個
Φ15~21mm
Mネジ
M32
-
1個
Φ15~21mm
Mネジ
M32
グレー
-
1個
Φ15~21mm
Mネジ
M32
その他
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
2日目
5,070
( 5,577 )
2日目
5,070
( 5,577 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
6,825
( 7,508 )
2日目
6,825
( 7,508 )
2日目
6,825
( 7,508 )
2日目
5,070
( 5,577 )
2日目
5,070
( 5,577 )
2日目
5,070
( 5,577 )
2日目
6,933
( 7,626 )
2日目
6,933
( 7,626 )
2日目
6,933
( 7,626 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
5,417
( 5,959 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
8,821
( 9,703 )
2日目
6,878
( 7,566 )
2日目
6,878
( 7,566 )
2日目
6,878
( 7,566 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮するケーブルグランド。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックコネクト プッシュインケーブルグランド NPGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド NPG
EMCメタルケーブルグランド
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)
耐熱ケーブルグランド(A型)
RS Pro ケーブルグランド
メーカーABB(THOMAS&BETTS)日本エイ・ヴィー・シーHARTINGHARTING日本エイ・ヴィー・シーRS PRO
通常価格5,070-1,354 -1,4931,640870 -368 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型シールド型キャプコン型キャプコン型一体型一体型
材質樹脂金属樹脂樹脂樹脂樹脂
保護機能(耐環境性)防水性 / 耐食性防水性 / 耐候性 / 耐薬品性 / その他防水性防水性その他防水性 / 難燃性
代表規格CE / UL / CUL / CSA / ROHSCEROHSROHSCEUL / ROHS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト