17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)

通常単価(税別)
59,155105,530
税込単価
65,071116,083
通常出荷日:2日目

設計いらず、誰にでも簡単に取付可能、協働ロボット1台に1セットで一安心、ケーブル断線リスク回避。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

コンジットサイズ

内径

(mm)

必要曲げ半径

(mm)

セット品

最小発注数量
ケーブル保護キット(コボキットプラス)
NW17
15.2
30(固定時)/75(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ(700mmマジックテープ付き)×4、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、4m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
ケーブル保護キット(コボキット)
NW17
15.2
30(固定時)/75(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ×2、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、3m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
ケーブル保護キット(コボキットプラス)
NW23
21.2
40(固定時)/100(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ(700mmマジックテープ付き)×4、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、4m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
ケーブル保護キット(コボキット)
NW23
21.2
40(固定時)/100(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ×2、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、3m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
ケーブル保護キット(コボキットプラス)
NW29
26.8
50(固定時)/120(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ(700mmマジックテープ付き)×4、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、4m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
ケーブル保護キット(コボキット)
NW29
26.8
50(固定時)/120(可動時)
BCCH協働ロボット用コンジットホルダ×2、BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング×1、BFH-0システムサポート×1、3m XTPC多層コルゲートチューブ×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,141
( 90,355 )
2日目
59,155
( 65,071 )
2日目
96,792
( 106,471 )
2日目
68,028
( 74,831 )
2日目
105,530
( 116,083 )
2日目
74,163
( 81,579 )
2日目

詳細情報

基本情報

設計いらず、誰にでも簡単に取付可能、協働ロボット1台に1セットで一安心、ケーブル断線リスク回避。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
協働ロボット用ケーブル保護キットCobotKit/CobotKit+(コボキット/コボキットプラス)
協働ロボット用クランプ EOA-01
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-35-070
ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-50-110
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)FAIRINO国盛化学国盛化学
通常価格59,155-23,839540 -30,300 -6,9918,175 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜19日目9日目9日目
スリット有無あり-----
-----
使用温度(℃)-40~105-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト