エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:1日目

【特長】・溝型プリワイヤタイプ・脱着可能な専用コネクタによるメンテナンス性の向上・ネジ取付けタブ付(M...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EE-SX1088-W11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EE-SX1088-W11の仕様・寸法情報

形状
標準型
検出距離(mm)
3.4
ヘッド最大 幅(mm)
25
ヘッド最大 高さ(mm)
6
ヘッド最大 奥行き(mm)
13.1
検出方式
透過形(溝型)
出力形式
フォト・トランジスタ
接続方式
プリワイヤタイプ

型番リスト

表示件数
型番
EE-SX1088-W11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝型プリワイヤタイプ
・脱着可能な専用コネクタによるメンテナンス性の向上
・ネジ取付けタブ付(M3)
・ワイヤ長610mmMIN.(AWG28)
・はんだレスでのリード線取り付けによる信頼性UP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)の型番EE-SX1088-W11のページです。 型番EE-SX1088-W11に関する仕様情報を記載しております。
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝型プリワイヤタイプ フォト・マイクロセンサ(透過形)
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
拡散反射形センサ B5W
限定反射形コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPY31/41
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格810448 -320 -1,5243,240 -2,678 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状標準型T型L型反射型反射型-
検出距離(mm)3.43.45-5-
ヘッド最大 幅(mm)251913.6262626
ヘッド最大 高さ(mm)615.114.78.4-7
ヘッド最大 奥行き(mm)13.110.214.8138-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト