エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US

通常単価(税別)
2,390
税込単価
2,629
通常出荷日:1日目

コネクタ接続で省工数、省配線に貢献。【特長】・マイクロスイッチ 形SSを内蔵し、高信頼性を実現

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3US-SB-2M-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3US-SB-2M-ACの仕様・寸法情報

種類
ツマミ形セレクタスイッチ
操作部形状
丸形
取付穴
φ25
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
1c
鍵付き
ノッチ数
2
停止・リターン
[停止] 停止
端子形状
ねじ端子
保護構造
安全規格
UL / TUV / CSA
操作部寸法 高さ(mm)
29
操作部寸法 幅(mm)
29
パネル奥行き 寸法(mm)
49.8
保護構造 詳細
IP40
操作部の色
フランジ色
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A3US-SB-2M-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

コネクタ接続で省工数、省配線に貢献。
【特長】
・マイクロスイッチ 形SSを内蔵し、高信頼性を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトーヘッド セレクタスイッチ A3USの型番A3US-SB-2M-ACのページです。 型番A3US-SB-2M-ACに関する仕様情報を記載しております。
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3USのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W
φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形
メーカーオムロンマルヤス電業マルヤス電業IDECオムロンIDEC
通常価格2,3909208803,080 -1,3872,970 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ツマミ形セレクタスイッチセレクタセレクタキーロックスイッチツマミ形セレクタスイッチキーロックスイッチ
操作部形状丸形丸型丸型丸型-正角型
取付穴φ25φ25φ25φ16φ16φ16.2
照光-
接点構成(キーロック、セレクタ)1c2a2a-2c-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト