17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

通常単価(税別)
3,28032,890
税込単価
3,60836,179
通常出荷日:2日目

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターを取り揃えています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • (A)付き型番は、PSE対応ACアダプタを同梱されているモデルになります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

入力電源仕様

伝送速度

取付方法

マネージド / アンマネージド

周囲温度(動作時) 

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

詳細タイプ

取付方法詳細

電源詳細

ポート数詳細

電源アダプタ・電源コード

伝送速度詳細

IP保護等級

最小発注数量
3ポート
その他
1000BASE
その他
アンマネージド
-40~75℃
167
74
44
エクステンダー
ウォールマウント
PoE受電
ギガビットPoE++ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:1、ギガビットPoE++ OUTポート:1
-
-
IP67
1個
2ポート
その他
1000BASE
その他
アンマネージド
-40~75℃
103
32
80
エクステンダー
DINレール取付け、ウォールマウント
PoE受電
ギガビットPoE+ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:1
-
-
IP30
1個
2ポート
2重化電源
1000BASE
その他
アンマネージド
-40~75℃
104
32
82
インジェクター
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~56V
ギガビットINポート:1、PoE+ ギガビットOUTポート:1
-
-
IP30
1個
2ポート
2重化電源
1000BASE
その他
アンマネージド
-40~75℃
104
32
82
インジェクター
DINレール取付け、ウォールマウント
DC52~56V
ギガビットINポート:1、PoE++ ギガビットOUTポート:1
電源アダプタ別売
-
IP50
1個
2ポート
2重化電源
2.5GBASE
その他
その他
-40~75℃
60
58
26
インジェクター
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~57V
2.5G PoE++ ポート:1、2.5Gポート:1
-
-
IP50
1個
2ポート
DC外部電源
その他
その他
その他
-40~75℃
120
98
30
インジェクター
DINレール取付け、ウォールマウント
DC48~57V
10G PoE++ ポート:1、10Gポート:1
-
10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/10Gbps
IP50
1個
2ポート
その他
1000BASE
据置
その他
-40~75℃
165
25
25
エクステンダー
-
PoE給電
ギガビットPoE+ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:1
-
-
IP67
1個
2ポート
その他
1000BASE
その他
アンマネージド
-40~75℃
104
32
82
スプリッター
DINレール取付け、ウォールマウント
PoE受電
ギガビットUltra PoE INポート:1、ギガビットDATA OUTポート:1
-
-
IP30
1個
2ポート
その他
1000BASE
その他
アンマネージド
0~40℃
84
63
22
スプリッター
ネジ取付け
PoE受電
ギガビットDATA/POWER INポート:1、ギガビットDATA OUTポート:1
-
-
-
1個
2ポート
内蔵電源
1000BASE
その他
アンマネージド
0~40℃
155
57
33
インジェクター
ウォールマウント
AC100~240V(50/60Hz)
ギガビットDATA INポート:1、ギガビットDATA/POWER OUTポート:1
ACコード付属
-
-
1個
2ポート
内蔵電源
1000BASE
その他
アンマネージド
0~40℃
154
73
36
インジェクター
ウォールマウント
AC100~240V(50/60Hz)
ギガビットDATA INポート:1、ギガビットPoE++ OUTポート:1
ACコード付属
-
-
1個
2ポート
内蔵電源
2.5GBASE
その他
アンマネージド
0~40℃
154
73
36
インジェクター
ウォールマウント
AC100~240V(50/60Hz)
2.5GBASE-T DATA INポート:1、2.5GBASE-T PoE+ OUTポート:1
ACコード付属
-
-
1個
2ポート
内蔵電源
その他
その他
アンマネージド
0~40℃
193
82
38
インジェクター
ウォールマウント
AC100~240V(50/60Hz)
10GBASE-T DATA INポート:1、10GBASE-T PoE++ポート:1
ACコード付属
10GBASE-T
-
1個
2ポート
その他
1000BASE
その他
アンマネージド
0~40℃
75
121
26
エクステンダー
ウォールマウント
PoE受電、AC100~240V(50/60Hz)
ギガビットPoE/PoE+ INポート:1、ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1
電源アダプタ別売
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,890
( 36,179 )
2日目
25,590
( 28,149 )
2日目
18,890
( 20,779 )
2日目
22,890
( 25,179 )
2日目
16,900
( 18,590 )
2日目
23,900
( 26,290 )
2日目
21,831
( 24,014 )
2日目
13,890
( 15,279 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
5,980
( 6,578 )
2日目
16,090
( 17,699 )
2日目
10,690
( 11,759 )
2日目
18,690
( 20,559 )
2日目
8,680
( 9,548 )
2日目

詳細情報

基本情報

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターを取り揃えています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • (A)付き型番は、PSE対応ACアダプタを同梱されているモデルになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力
PoE++インジェクター 10M~5G通信速度対応 DC入力
PoEスプリッター DC24V・25W出力 -40~75℃対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ローコストモデル
メーカーTRENDnetミスミミスミミスミミスミダイヤトレンド
通常価格3,280-8,00019,80030,50013,2009,980 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品分類関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
認証CECECECECECE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト