17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

産業用スイッチングハブ TIシリーズ

通常単価(税別)
10,990107,390
税込単価
12,089118,129

産業用スイッチングハブ(マネージドハブ、及びアンマネージドハブ)を取り揃えてい...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ポート数

    インターフェイス

    入力電源仕様

    伝送速度

    取付方法

    マネージド / アンマネージド

    寸法 長さ

    (mm)

    寸法 幅

    (mm)

    寸法 厚み

    (mm)

    取付方法詳細

    電源詳細

    ポート数詳細

    電源アダプタ・電源コード

    最小発注数量
    5ポート
    イーサネット
    DC外部電源
    10/100BASE
    その他
    アンマネージド
    100.5
    25.5
    60
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC9.6~60V
    10/100Mbpsポート:5
    -
    1個
    8ポート
    イーサネット
    DC外部電源
    10/100BASE
    その他
    アンマネージド
    100.5
    40
    81.5
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC9.6~60V
    10/100Mbpsポート:8
    -
    1個
    5ポート
    イーサネット
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    113
    31
    82
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC12~56V、AC18~36V
    ギガビットポート:5
    -
    1個
    8ポート
    イーサネット
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    143
    36
    104
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC12~56V
    ギガビットポート:8
    -
    1個
    10ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    155
    48
    120
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC12~56V、AC100~240V(50/60Hz)
    ギガビットポート:8、ギガ/SFP共用ポート:2
    電源アダプタ別売
    1個
    10ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    DINレール
    マネージド
    160
    50
    120
    -
    DC12~60V
    ギガビットポート:8、SFPスロット:2
    -
    1個
    16ポート
    イーサネット
    2重化電源
    1000BASE
    DINレール
    マネージド
    160
    50
    120
    -
    DC12~60V
    ギガビットポート:16
    -
    1個
    16ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    155
    48
    120
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC12~56V、AC100~240V(50/60Hz)
    ギガビットポート:14、SFPスロット:2
    電源アダプタ別売
    1個
    6ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    DINレール
    マネージド
    160
    50
    120
    -
    DC20~60V
    ギガビットポート:4、SFPスロット:2
    -
    1個
    5ポート
    イーサネット
    DC外部電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    100.5
    25.5
    60
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC9.6~60V
    ギガビットポート:5
    -
    1個
    8ポート
    イーサネット
    DC外部電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    100
    39
    80.5
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC9.6~60V
    ギガビットポート:8
    -
    1個
    8ポート
    イーサネット
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    143
    36
    104
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC48~56V
    ギガビットPoE+ポート:8
    -
    1個
    10ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    アンマネージド
    155
    48
    120
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC48~56V、AC100~240V(50/60Hz)
    ギガビットPoE+ポート:8、ギガ/SFP共用ポート:2
    電源アダプタ別売
    1個
    10ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    その他
    マネージド
    160
    50
    120
    DINレール取付け、ウォールマウント
    DC24~57V
    ギガビットPoE+ポート:8、SFPスロット:2
    -
    1個
    6ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    DINレール
    アンマネージド
    135
    30
    100
    -
    DC48~57V、AC100~240V(50/60Hz)
    ギガビットPoE+ポート:4、ギガビットポート:1、SFPスロット:1
    電源アダプタ別売
    1個
    6ポート
    イーサネット/光ファイバ
    2重化電源
    1000BASE
    DINレール
    マネージド
    135
    31
    120
    -
    DC48~57V、AC100~240V(50/60Hz)
    ギガビットPoE+ポート:4、ギガビットポート:1、SFPスロット:1
    電源アダプタ別売
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,990
    ( 12,089 )
    2日目
    14,890
    ( 16,379 )
    2日目
    14,890
    ( 16,379 )
    2日目
    21,890
    ( 24,079 )
    2日目
    62,390
    ( 68,629 )
    2日目
    74,090
    ( 81,499 )
    2日目
    104,190
    ( 114,609 )
    2日目
    51,890
    ( 57,079 )
    2日目
    56,590
    ( 62,249 )
    2日目
    15,190
    ( 16,709 )
    2日目
    19,590
    ( 21,549 )
    2日目
    34,690
    ( 38,159 )
    2日目
    81,290
    ( 89,419 )
    2日目
    107,390
    ( 118,129 )
    2日目
    37,890
    ( 41,679 )
    2日目
    65,290
    ( 71,819 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    産業用スイッチングハブ(マネージドハブ、及びアンマネージドハブ)を取り揃えています。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    産業用スイッチングハブ TIシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    産業用スイッチングハブ TIシリーズ
    5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
    防水・防塵対応 スイッチングハブ
    ハブ用バックアップコンフィギュレータUSB
    CC-Link IE TSN対応 産業用スイッチングHUB
    Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
    メーカーTRENDnetミスミATOPMOXA三菱電機バッファロー
    通常価格10,990-6,700 -185,22012,400128,900 -4,090
    通常出荷日2日目在庫品1日目5日目15日目5日目2日目
    商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体ハブ本体
    周囲温度(動作時) -40~75℃-40~75℃-40~75℃0~60℃-10~60℃0~40℃
    認証CECECE / ULCECE / UL / CULPSE
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト