エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ

通常単価(税別)
58,090
税込単価
63,899

PoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファ...

詳細情報を確認する
  • 変換前通信方式
    光通信
  • 主従極数
    1:1
  • 代表規格
    CE
  • 寸法 縦 (mm)
    104
  • 寸法 横 (mm)
    32
  • 寸法 奥行き (mm)
    81.5
  • 変換後通信方式
    イーサネット
  • 電源
    DC48~56V
  • 動作温度範囲 (℃)
    -40~75
  • ポート数
    2(SFPスロット)、2(ギガビットPoE++ポート)

型番:

TI-BF22SFP
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TI-BF22SFPの仕様・寸法情報

    変換前通信方式
    光通信
    主従極数
    1:1
    代表規格
    CE
    寸法 縦(mm)
    104
    寸法 横(mm)
    32
    寸法 奥行き(mm)
    81.5
    変換後通信方式
    イーサネット
    電源
    DC48~56V
    動作温度範囲(℃)
    -40~75
    ポート数
    2(SFPスロット)、2(ギガビットPoE++ポート)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TI-BF22SFP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,090
    ( 63,899 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    PoE、PoE+、PoE++対応デバイスに電力を供給しながら、2つの長距離ファイバー接続を銅線接続に変換します。
    動作温度範囲が-40~75℃の産業用PoE++ファイバーメディアコンバーターは、過酷な産業環境に適したIP30準拠の堅牢なメタルハウジングを採用しています。
    堅牢な設計は、衝撃、自由落下、振動からの保護も提供します。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータの型番TI-BF22SFPのページです。 型番TI-BF22SFPに関する仕様情報を記載しております。
    産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
    産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
    産業用光メディアコンバータ
    10Gメディアコンバータ
    RS-232 to RS-485 コンバーター
    2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
    メーカーTRENDnetPlanet TechnologyダイヤトレンドPlanet Technologyアドバンテック(PC・通信)MOXA
    通常価格58,09021,52029,950 -25,28010,30021,000
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目在庫品1日目
    変換前通信方式光通信光通信光通信イーサネットRS-232USB
    主従極数1:11:11:11:11:11:N
    代表規格CECECECECECE / UL / CUL
    寸法 縦(mm)10443.8103.82615.925
    寸法 横(mm)3272.94267031.875.8

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました