17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • バックアップ容量(VA)

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズ

通常単価(税別)
22,63046,130
税込単価
24,89350,743
通常出荷日:8日目

【特長】・常時商用/ラインインタラクティブUPS・管理ソフトウェアPowerPanel(R) Pers...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

バックアップ容量

(VA)

給電方式

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
12
1200
ラインインタラクティブ
UL
288
100
355
1個
12
750
ラインインタラクティブ
-
246
100
260
1個
5
500
常時商用
-
165
92
278
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,130
( 50,743 )
8日目
34,380
( 37,818 )
8日目
22,630
( 24,893 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時商用/ラインインタラクティブUPS
・管理ソフトウェアPowerPanel(R) Personal/Business付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常時商用/ラインインタラクティブ タワー型UPS CPシリーズ
常時商用給電方式UPS BYシリーズ
常時商用給電方式 UPS FW-Fシリーズ
UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ
メーカーCYBER POWERオムロン三菱電機オムロン三菱電機三菱電機
通常価格22,630-27,980 -34,175 -27,719 -50,592103,022 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜
入力電圧(V)AC85~115AC100AC100AC100AC100AC100
出力電圧(V)AC100±5%AC100AC100AC100VAC100AC100
バッテリ種類シール鉛シール鉛
入力相数単相単相単相単相(アース付)単相単相
出力相数単相単相単相単相(アース付)単相単相

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト