17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグ

通常単価(税別)
2,2153,324
税込単価
2,4373,656
通常出荷日:5日目

両側RCAプラグの映像用ケーブルです。【特長】・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
1.8
1個
3.6
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,215
( 2,437 )
5日目
2,501
( 2,751 )
5日目
3,324
( 3,656 )
5日目

詳細情報

基本情報

両側RCAプラグの映像用ケーブルです。
【特長】
・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用
・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
【用途】
・RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器の接続に使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
S端子ビデオケーブル(映像+音声用)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
ビデオ接続コード ピンプラグ×3-ピンプラグ×3
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライオーム電機(ライト)アクロス
通常価格2,215-3,8132,658 -2,251968 -381 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
用途画像オーディオAVオーディオAV画像
端子形状RCARCAS端子3.5φミニプラグRCARCA
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグRCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト