17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

S端子ビデオケーブル(映像+音声用)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)

通常単価(税別)
2,6583,924
税込単価
2,9244,316
通常出荷日:5日目

【特長】・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
1.8
1個
3.6
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658
( 2,924 )
5日目
3,008
( 3,309 )
5日目
3,924
( 4,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用
・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
【用途】
・S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器の接続に使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S端子ビデオケーブル(映像+音声用)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S端子ビデオケーブル(映像+音声用)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)
ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
S端子ケーブル
AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアクロスアクロス
通常価格2,658-2,215 -2,2513,813671 -929
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途AV画像オーディオオーディオ画像AV
端子形状S端子RCA3.5φミニプラグRCAS端子RCA
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレート変換
コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)RCAピンプラグ-RCAピンプラグ3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグRCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)--

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト