エレクトロニクス部品技術窓口

油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT

通常単価(税別)
687,500
税込単価
756,250
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイス交換不要な圧着工具・38~200mm2の端子サイズに対応

  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適応電線
    より線
  • 適合端子
    裸圧着端子
  • 全長 (mm)
    414
  • 適応サイズ
    38~200mm2
  • 圧着力 (トン)
    6.7
  • 電源
    18V、3Ahリチウムイオン電池
  • 充電時間
    60分
  • セット内容
    マキタ製3.0Ah容量リチウムイオン、18V交換用バッテリー:BL1830×2個、マキタ製120V充電バッテリー充電器:DC18RC×1個、耐久性プラスチックキャリングケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT-3980/BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-3980/BTの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応電線
より線
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
414
適応サイズ
38~200mm2
圧着力(トン)
6.7
電源
18V、3Ahリチウムイオン電池
充電時間
60分
セット内容
マキタ製3.0Ah容量リチウムイオン、18V交換用バッテリー:BL1830×2個、マキタ製120V充電バッテリー充電器:DC18RC×1個、耐久性プラスチックキャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-3980/BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687,500
( 756,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイス交換不要な圧着工具
・38~200mm2の端子サイズに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BTの型番CT-3980/BTのページです。 型番CT-3980/BTに関する仕様情報を記載しております。
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
EXENA 充電圧着器 黒
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカーパンドウイットロブテックスPanasonicクニペックスクニペックスPanasonic
通常価格687,5001,991 -246,76045,27247,205209,956
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線より線より線より線より線より線
適合端子裸圧着端子その他裸圧着端子その他その他裸圧着端子
全長(mm)414-329250200329
適応サイズ38~200mm2-12、22、38、60mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm20.14~16mm212、22、38、60mm2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト