17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バイメタルスプライス(アルミ・銅)

通常単価(税別)
1,9904,980
税込単価
2,1895,478
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミと銅を繋ぐ直接接続・【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

RoHS?最小発注数量
8.5(アルミ)、7.1(銅)
14(アルミ)、11(銅)
70
1~2AWG(アルミ)、4AWG(銅)(38mm2(アルミ)、22mm2(銅))
10
1個
11.5(アルミ)、9.8(銅)
18(アルミ)、15(銅)
84
2/0~1/0AWG(アルミ)、1~2AWG(銅)(60mm2(アルミ)、38mm2(銅))
10
1個
13.5(アルミ)、11.5(銅)
21(アルミ)、17(銅)
90
4/0AWG(アルミ)、2/0~1/0AWG(銅)(100mm2(アルミ)、60mm2(銅))
10
1個
17(アルミ)、15(銅)
25(アルミ)、21(銅)
99
250~300MCM(アルミ)、4/0AWG(銅)(150mm2(アルミ)、100mm2(銅))
10
1個
18.6(アルミ)、17(銅)
27(アルミ)、23(銅)
104
300~500MCM(アルミ)、250~300MCM(銅)(200mm2(アルミ)、150mm2(銅))
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
1日目
2,660
( 2,926 )
1日目
3,680
( 4,048 )
1日目
4,200
( 4,620 )
1日目
4,980
( 5,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミと銅を繋ぐ直接接続
・【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリア
・圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています
・優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルスプライス(アルミ・銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルスプライス(アルミ・銅)
バイメタル端子(アルミ・銅)
アルミ端子(1穴・スズメッキ加工)
銅線用圧着端子(R型)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイット冨士端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格1,990-2,040 -1,920 -1,370 -2,194 -2,245 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子--
形状スリーブ・リング型丸型角型丸型--
代表規格JISJISUL / JIS / CSAJIS--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト