17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

バイメタル端子(アルミ・銅)

通常単価(税別)
2,04010,200
税込単価
2,24411,220
通常出荷日:1日目

摩擦溶接技術による高い信頼性、軽量化の実現!!【特長】・銅とアルミのハイブリッド端子・38mm2~40...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

適用ボルト

RoHS?最小発注数量
8
24
90
1~2AWG(38mm2)
M8
10
1個
13
24
90
1~2AWG(38mm2)
M12
10
1個
8
24
95
2/0~1/0AWG(60mm2)
M8
10
1個
10
24
95
2/0~1/0AWG(60mm2)
M10
10
1個
13
24
95
2/0~1/0AWG(60mm2)
M12
10
1個
10
24
95
4/0AWG(100mm2)
M10
10
1個
13
24
95
4/0AWG(100mm2)
M12
10
1個
10
30
120
250~300MCM(150mm2)
M10
10
1個
13
30
120
250~300MCM(150mm2)
M12
10
1個
13
35
128
350~400MCM(200mm2)
M12
10
1個
13
35
128
450~500MCM(250mm2)
M12
10
1個
13
36
140
650MCM(325mm2)
M12
10
1個
17
40
165
750MCM(400mm2)
M16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
2,960
( 3,256 )
1日目
2,960
( 3,256 )
1日目
2,960
( 3,256 )
1日目
3,790
( 4,169 )
1日目
3,790
( 4,169 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

摩擦溶接技術による高い信頼性、軽量化の実現!!
【特長】
・銅とアルミのハイブリッド端子
・38mm2~400mm2の8サイズをラインナップ
・【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリア
・圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています
・一般的な鋼板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決出来ます。銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます
・アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されていますので従来設備への接続が容易になります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル端子(アルミ・銅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル端子(アルミ・銅)
バイメタルスプライス(アルミ・銅)
アルミ端子(1穴・スズメッキ加工)
銅線用圧着端子(R型)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイット冨士端子工業大同端子製造大同端子製造
通常価格2,040-1,990 -1,920 -1,370 -5,9396,445
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状丸型スリーブ・リング型角型丸型棒型ブレード型
代表規格JISJISUL / JIS / CSAJISUL / CSAUL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト