17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アルミ端子(1穴・スズメッキ加工)

通常単価(税別)
1,9209,270
税込単価
2,11210,197
通常出荷日:1日目

銅電線による配線からアルミ電線による配線へ!!【特長】・スズメッキ加工されたアルミ端子・【JIS C2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

適用ボルト

RoHS?最小発注数量
8
66.8
1~2AWG(38mm2)
M8
10
1個
10
66.8
1~2AWG(38mm2)
M10
10
1個
8
81.8
2/0~1/0AWG(60mm2)
M8
10
1個
10
81.8
2/0~1/0AWG(60mm2)
M10
10
1個
10
90.4
4/0AWG(100mm2)
M10
10
1個
13
101.6
250~300MCM(150mm2)
M12
10
1個
13
108.7
350~4000MCM(200mm2)
M12
10
1個
16
139.7
500MCM(250mm2)
M16
10
1個
16
139.7
650MCM(325mm2)
M16
10
1個
16
165.1
750MCM(400mm2)
M16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
2,320
( 2,552 )
1日目
2,320
( 2,552 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目
3,490
( 3,839 )
1日目
4,360
( 4,796 )
1日目
7,180
( 7,898 )
1日目
8,440
( 9,284 )
1日目
9,270
( 10,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅電線による配線からアルミ電線による配線へ!!
【特長】
・スズメッキ加工されたアルミ端子
・【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリア
【用途】
・アルミ電線配線用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ端子(1穴・スズメッキ加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ端子(1穴・スズメッキ加工)
バイメタル端子(アルミ・銅)
バイメタルスプライス(アルミ・銅)
絶縁付圧着端子 棒状端子
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミミスミミスミ
通常価格1,920-2,040 -1,990 -2,063 -1,308 -733 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状角型丸型スリーブ・リング型棒型棒型Y型
代表規格UL / JIS / CSAJISJISUL / CSAUL / CSAUL / CSA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト