17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

BTBH-Hシリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具【1~10個入り】

通常単価(税別)
491,580
税込単価
541,738
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・BTBH-Hシリーズ 固定端子台用渡り金具です・6極用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

6極用

端子間
ピッチ・形状
絶縁
被覆
型番材質表面処理被覆最大通電
電流(注1)
適合端子台最小発注数量
8.5mm丸形BNJ36黄銅ニッケルメッキ-20A BTBH15-H形同種10本入り
BNJ36PN101パック
(同種10本入り)
BNJ36B塩化ピニル
(黒色)
同種10本入り
BNJ36BPN101パック
(同種10本入り)
フォーク形BNJ36F-同種10本入り
BNJ36FPN101パック
(同種10本入り)
BNJ36FB塩化ピニル
(黒色)
同種10本入り
BNJ36FBPN10
1パック
(同種10本入り)

注1)6極以上はありません。
注2)渡り金具を流れる電流の合計値が、最大通電電流値を超えないようにご注意ください。

外形図

ピッチ8.5mm

BTBH-H シリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具【10個入り】 ピッチ8.5㎜丸形外形図

丸形

BTBH-H シリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具【10個入り】 ピッチ8.5㎜フォーク形外形図

フォーク形

型番リスト

表示件数

端子形状

絶縁被覆

最小発注数量
丸形
10個
丸形
塩化ビニル
10個
フォーク形
10個
フォーク形
塩化ビニル
10個
フォーク形
塩化ビニル
1パック

10個入り

フォーク形
1パック

10個入り

丸形
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58
( 64 )
3日目
169
( 186 )
3日目
49
( 54 )
3日目
169
( 186 )
3日目
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・BTBH-Hシリーズ 固定端子台用渡り金具です
・6極用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTBH-Hシリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTBH-Hシリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 渡り金具
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ マークシート固定片
SNAP-in式端子台 Sシリーズ用止め金具
端子台(防爆構造)アクセサリ エンドプレート
プリント基板用端子台 アクセサリ カバー支持片
メーカーIDECIDECIDECワイドミュラーIDECIDEC
通常価格49-49 -11 -87 -6016
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目
商品タイプ渡り金具渡り金具その他その他エンドプレートその他
材質黄銅黄銅ポリカーボネイト樹脂PA樹脂ナイロンポリアセタール
極数6極-----
端子間ピッチ(mm)8.5-----
適合機種BTBH15-H----BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm/2~20極) / BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm/2~18極)
よく一緒に購入される商品

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト