17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

通常単価(税別)
55,35072,000
税込単価
60,88579,200
通常出荷日:1日目

産業用太陽光発電に便利な手動復帰設定や点検頻度延伸に対応可能な地絡過電圧継電器。【特長】・手動復帰方式...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

仕様

最小発注数量
195
110
127.1
埋込取付タイプ
1個
134
117
54.5
表面取付タイプ
1個
139
61
114.6
ユニットタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,000
( 79,200 )
1日目
72,000
( 79,200 )
1日目
55,350
( 60,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

産業用太陽光発電に便利な手動復帰設定や点検頻度延伸に対応可能な地絡過電圧継電器。
【特長】
・手動復帰方式を新たに追加したことで外部手動復帰回路が不要です
・0.1秒単位で動作時間が設定可能で細やかな保護協調設定が可能です
・自己診断出力、系統電圧の遮断/復旧状態の検出などO&Mサービス等の遠隔監視に欠かせない機能・出力を備えました
・随時監視制御の条件を満たすことができ、点検頻度の緩和が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C
自家消費型太陽光発電用保護継電器 K2ZC-K2RV-NPC
高圧地絡継電器 AGF
メーカーオムロンオムロンオムロン
通常価格55,350-168,53423,979
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目
種類継電器継電器継電器
定格電圧(V)3810(6600V電路完全地絡電圧)三相3線 AC110(線間電圧) -
補助接点2c-1a1c
種類詳細地絡過電圧地絡過電圧・逆電力高圧地絡
定格制御電源DC24VAC/DC110VAC110V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

継電器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト