17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)

通常単価(税別)
26,84030,940
税込単価
29,52434,034
通常出荷日:1日目

【特長】・生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能・ネッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力点数

(点)

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

最小発注数量
8
PNP対応(入力(-コモン)/出力(+コモン))
1個
-
PNP対応(+コモン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,940
( 34,034 )
1日目
26,840
( 29,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能
・ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能
・拡張I/Oユニットの増設が可能
・通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)
GX デジタルI/Oターミナル
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
DRT2 温度入力ターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格26,840-29,432 -31,955141,64564,89042,779 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
種類スレーブ局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局
制御系ネットワーク種類DeviceNetEtherCATEtherCATその他EtherCATDeviceNet
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能通信機能入出力 / 通信機能
接続端子端子台-端子台/コネクタコネクタコネクタコネクタ
取付方法DIN取付DIN取付DIN取付ネジ取付ネジ取付DIN取付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト