17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

耐環境ターミナル(高機能・トランジスタタイプ)

通常単価(税別)
57,15074,250
税込単価
62,86581,675
通常出荷日:1日目

【特長】・高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力点数

(点)

出力点数

(点)

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

最小発注数量
16
-
NPN対応(+コモン)
1個
8
-
PNP対応(-コモン)
1個
-
8
PNP対応(+コモン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,250
( 81,675 )
1日目
57,150
( 62,865 )
1日目
57,150
( 62,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル
・スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート
・高負荷の機器を接続可能(最大1.5A)
・センサなど入力機器用の電源配線が不要(出力タイプは必要)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐環境ターミナル(高機能・トランジスタタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐環境ターミナル(高機能・トランジスタタイプ)
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
GX デジタルI/Oターミナル
DRT2 温度入力ターミナル
G70D リレーターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格57,150-141,64564,89029,432 -42,779 -12,942 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スレーブ局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局-
制御系ネットワーク種類DeviceNetその他EtherCATEtherCATDeviceNet-
付加機能入出力 / 通信機能通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能-
接続端子コネクタコネクタコネクタ-コネクタ-
取付方法ネジ取付ネジ取付ネジ取付DIN取付DIN取付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト